欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

〔技术数据〕带齿同步带轮 摘自JIS B 1856(1993)

  • 2020.03.17 23:27:10
  • 米思米
  • 6496

1. 插齿刀的齿条尺寸以及公差

〔技术数据〕带齿同步带轮 摘自JIS B 1856(1993)

   皮带轮的齿形是渐开线齿形。
   渐开线齿形由加工齿的插齿刀规定,用投影器,形状测量仪等测定加工用插齿刀的齿条形状,插齿刀齿条的尺寸以及公差必须满足下表。


单位:mm

种类

皮带轮齿数
   Z

Pt

A
   
±0.12

hr
   
+0.05
   0

bg
   
+0.05
   0

r1
   
±0.03

r2
   
±0.03

2a(1)
   
(参考)

MXL

10≦Z≦23

2.032±0.008

28°

0.64

0.61

0.30

0.23

0.508

24≦Z

20°

0.67

XL

10≦Z

5.080±0.010

25°

1.40

1.27

0.61

0.61

0.508

L

10≦Z

9.525±0.012

20°

2.13

3.10

0.86

0.53

0.762

H

14≦Z≦19

12.700±0.016

20°

2.59

4.24

1.47

1.04

1.372

20≦Z

1.42

   注(1): a是表示与插齿刀的齿条形状相对应的同步带的节线(是指同步带的芯线的中心线)位置的尺寸。


2. 相邻节距误差以及累积节距误差的容许值

单位:mm


同步带轮的齿顶圆直径
   d0

容许值


相邻节距误差

累积节距误差


5.96≦d0≦ 25.40

0.03

0.05


25.40<d0≦ 50.80

0.03

0.08


50.80<d0≦101.60

0.03

0.10


101.60<d0≦177.80

0.05

0.13


177.80<d0≦304.80

0.05

0.15


304.80<d0≦508.00

0.08

0.18


508.00<d0≦762.00

0.08

0.20


762.00<d0≦967.16

0.08

0.23



3. 端面的跳动公差

单位:mm

同步带轮的齿顶圆直径
   d0

跳动公差(TIR)(2)

5.96≦d0≦101.60

0.10

101.60<d0≦254.00

齿顶圆直径d0×0.001

254.00<d0≦967.16

0.25+〔(齿顶圆直径d0−254.00)×0.0005〕

注(2): TIR是Total Indicator Reading的缩写,是指测定跳动时读数的最大值和最小值的差值。


4. 齿顶圆直径的容许差

单位:mm

同步带轮的齿顶圆直径
   d0

容许差

5.96≦d0≦ 25.40

+0.05
  0

25.40<d0≦ 50.80

+0.08
  0

50.80<d0≦101.60

+0.10
  0

101.60<d0≦177.80

+0.13
  0

177.80<d0≦304.80

+0.15
  0

304.80<d0≦508.00

+0.18
  0

508.00<d0≦762.00

+0.20
  0

762.00<d0≦967.16

+0.23
  0


5. 齿顶圆周的跳动公差

单位:mm

同步带轮的齿顶圆直径
   d0

跳动公差(圆周的跳动)

5.96≦d0≦203.20

0.13

203.20<d0≦967.16

0.13+〔(齿顶圆直径d0−203.20)×0.0005〕


6. 圆柱度・平行度的公差

单位:mm

同步带轮的公称宽度

圆柱度的公差

平行度的公差

025~050

0.01

0.03

075~150

0.02

200・300

0.04

0.04

400・500

0.06

0.05


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities